제품 게시
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

SikaEmaco® S 488 is a single component, high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of EN 1504-3 class R4. Mixed with water it forms a thixotropic mortar that can be easily applied by trowel or spray.
기술 사양
  • 특징 참조SikaEmaco-S-488
  • 제품군Concrete Repair
  • 제품분류Structural Concrete Repair Mortars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-01
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료Cementitious
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 설명Concrete repair mortars
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 01 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Maintenance of Concrete
  • OmniClass 번호23-13 27 13 11
  • OmniClass 제목Repair Mortars