제품 게시
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
기술 사양
  • 특징 참조Sikagard-180
  • 제품군Concrete Protection
  • 제품분류High Build Wall Coatings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-01
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료에폭시
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 보호 코팅
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Ss_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 설명Concrete protective coating systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 97 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete and Masonry Coatings
  • OmniClass 번호23-15 21 23
  • OmniClass 제목Protective Surface Impregnations