제품 게시
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
기술 사양
  • 특징 참조SikaInject-1360
  • 제품군Concrete Repair
  • 제품분류Crack Repair and Bonding Injections
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-01
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료에폭시
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류자재
  • Uniclass 2015 코드Ss_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 설명Concrete crack repair or filling systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 01 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Maintenance of Concrete
  • OmniClass 번호23-13 27 13 13 15
  • OmniClass 제목Concrete Rehabilitation Products