제품 게시
Wabo® FireFlex VFF
Sika

Wabo® FireFlex VFF

Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
기술 사양
  • 특징 참조WABO_VFF
  • 제품군Expansion Joints
  • 제품분류Fire Barrier Joint Systems
  • 게시일2024-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 접합 시스템
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_27
  • Uniclass 2015 설명Expansion joints
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 95 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Control
  • OmniClass 번호23-13 31 21 19 11
  • OmniClass 제목Expansion and Contraction Joints