제품 게시
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    기술 사양
    • 특징 참조WABO_WSW_EXT
    • 제품군Expansion Joints
    • 제품분류Architectural and Parking Expansion Joints
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 접합 시스템
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_27
    • Uniclass 2015 설명Expansion joints
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 95 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Control
    • OmniClass 번호23-13 31 21 19 11
    • OmniClass 제목Expansion and Contraction Joints

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국