제품 게시
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
    Simes

    Minilinear Walk Over

    별점 4.6/54.6(26 리뷰)

    Minilinear is a flush-mounted recessed luminaire which disappears completely into the architecture. The soft or accent light effect discreetly marks paths and facades. Miniround instead declines the elegant flatness of Minilinear in a curved sign, able to draw suggestive luminous frames. Thanks to its connection system present in the recessed housing it is possible to connect in line two or more light elements emphasizing trunks and green foliage, colonnades, sculptures and paths.

    MONOCHORME LED VERSION
    PROTECTION CLASS IP65 / IP67

    기술 사양
    • 특징 참조LINEAR_WALK_OVER
    • 제품군Walk over
    • 제품분류LINEAR WALK OVER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-11-05
    • 에디션 넘버4
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.7/5 4.7 (9)
    별점 4.2/5 4.2 (10)
    별점 3.8/5 3.8 (8)