제품 게시
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    A basic and sophisticated design created for a lighting system that shapes the space with a distinctive, clean and tasteful style. Whether as pole, wall or floor mounted, Outline enhances the expressivity of pure aluminium through minimal and simple lines that illuminate space and reveal its true potential. Thanks to its high resistance to oxidation and double painting process, Outline projector combines functionality and architectural expressiveness by lighting the space with natural charm.
    기술 사양
    • 특징 참조OUTLINE
    • 제품군Projectors
    • 제품분류OUTLINE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-11-14
    • 에디션 넘버3
    • 높이(mm)345
    • 너비(mm)270
    • 깊이(mm)52
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)4.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.7/5 4.7 (9)
    별점 4.2/5 4.2 (10)
    별점 5.0/5 5.0 (7)