제품 게시
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    별점 3.7/53.7(13 리뷰)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    사양
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    기술 사양
    • 특징 참조POOL
    • 제품군Underwater
    • 제품분류POOL
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일1918-06-01
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품