제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
similor-kugler/products/9fc1488f-9abc-426f-9c62-a48a0e47ad87
홈
카테고리
위생
샤워실
SK Laurin, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
사용 불가: 미국
Similor Kugler
팔로우
SK Laurin, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
다운로드
사양
사양
Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
기술 사양
기술 사양
특징 참조
5-00750-100-000
제품군
SK Laurin
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-08-06
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00750-100-000/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명
Showers
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
스위스
비슷한 제품
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드