제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
similor-kugler/products/165ec417-f827-4e60-9403-4d288e9e280d
홈
카테고리
위생
샤워실
SK Laurin, Concealed shower faucet, Set for Simibox
사용 불가: 미국
Similor Kugler
팔로우
SK Laurin, Concealed shower faucet, Set for Simibox
Set for Simibox concealed shower mixer
다운로드
사양
사양
Set for Simibox
기술 사양
기술 사양
특징 참조
5-00778-100-000
제품군
SK Laurin
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-08-06
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00778-100-000/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
순 중량(Kg)
1.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명
Showers
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
스위스
비슷한 제품
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
다운로드