제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
홈
카테고리
주방
수도꼭지
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
사용 불가: 미국
Similor Kugler
팔로우
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
다운로드
사양
사양
Projection 225 mm, swivel spout
기술 사양
기술 사양
특징 참조
5-00930-100-094
제품군
SK Citypro Liberty
제품분류
Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-08-06
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
크롬
설계국가
스위스
순 중량(Kg)
2.57
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
스위스
비슷한 제품
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
다운로드
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
다운로드
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
다운로드
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
다운로드
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
다운로드
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
다운로드