당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

SK Triathlon, Roman tub filler, 4-hole, with plate

문서 번호: 5-02174-100-000
제조 업체: Similor Kugler
제품군: SK Triathlon
제품 그룹: Faucets
게시 날짜: 2016-12-22
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)
4-hole roman tub filler, projection 220 mm, with plate

Roman tub filler


주요 자료: Brass
보조 자료: Chrome
설계: Switzerland
제조:

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L72511
Uniclass 1.4 설명: Taps
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 설명: Shower Mixers
NBS Reference 코드: 35-06-82
NBS Reference 설명: Shower Mixers
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®