제품 게시
Kartell by Laufen, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker, PVD inox look

Set for Simibox concealed bath mixer, with integrated vacuum breaker, with diverter, PVD inox look
사양
  • Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker, PVD inox look
기술 사양
  • 특징 참조3-2133-6-090-010-1
  • 제품군Kartell by Laufen
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 순 중량(Kg)1.12
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures