제품 게시
Kartell by Laufen, Elbow to the wall, Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Elbow to the wall, Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look

Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, with vacuum breaker, full metal, PVD inox look
사양
  • Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
기술 사양
  • 특징 참조3-6398-0-090-152-1
  • 제품군Kartell by Laufen
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스위스
  • 순 중량(Kg)0.53
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures