The fire curtain system Fire PROtec EI 120 C2 MARC is a fully insulating fire barrier for more than 120 minutes. The Fire PROtec EI 120 MARC is approved for EI 120 and CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.
Fire resistance of 120 minutes
Beside the high protection class the fire curtain offers a big flexibility for the installation. Beside the known wall-mounting it can also be installed in the reveal. The main part of the Fire PROtec EI 120 C2 MARC is the multiple layer silicone coated fabric with inuslating material. It has been tested for more than 10,000 cycles (C2) and fulfills all requirements for beging a fire barrier. With this insulating feature the system and be used in any kind of escape route or for separting fire zones.
The wind up is done by a 230 V AC internal tubular motor or depending on size by a 400 V AC external motor. To keep the curtain on top the motor has an internal magnet with a connected certified control panel.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |