The fire curtain system Fire PROtec² E120-C2 is a fire barrier with a classification of E120 (fire flashover prevention for more than 120 minutes). The Fire PROtec² E120 fire curtain is installed in wall or reveal mounting and can be used on both sides. Developing the Fire PROtec² E 120, the main focus was to keep the headboxes small (150x182 mm with a curtain size of 3 x 3 m and 180x212 for 6 x 4.9 m) and the visual quality high. The curtain will be delivered as a construction kit and can be mounted and installed easily which saves both time and money. Especially the "snap-in" mechanism considerably facilitates the installation of the pre-fabricated roller unit. As for the control units, SIMON PROtec offers two possibilities (with and without emergency power, + emergency open) with an approved locking panel. The fire curtain Fire PROtec² E120 C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |