제품 게시
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    사양
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    기술 사양
    • 특징 참조FR_PW_PREGYBOIS
    • 제품군Partitions & Interior walls
    • 제품분류Prégymétal
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2024-04-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료석고
    • 부 재료나무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_11_90
    • Uniclass 2015 설명Timber wall systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 22 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Partitions
    • OmniClass 번호23-15 11 11 11 13
    • OmniClass 제목Wood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    지역 가용성

    유럽