제품 게시
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    사양
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    기술 사양
    • 특징 참조ECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • 제품군Thermobonded sound-absorbing panels
    • 제품분류Wall&Ceiling coverings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-15 15 29
    • OmniClass 제목Acoustical Wall Finishes

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카