제품 게시
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    사양
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    기술 사양
    • 특징 참조ECOrange_WAVE
    • 제품군Thermobonded sound-absorbing panels
    • 제품분류Wall&Ceiling coverings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2800
    • 너비(mm)1300
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-15 15 29
    • OmniClass 제목Acoustical Wall Finishes

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카