제품 게시
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    design by OnsiteStudio

    Millerighe is inspired by the sophisticated interior claddings wrapping the milanese residential entryways in the fifties, standing out for its abstract and modern elegance.
    The density and vibration of the vertical lines provides not only acoustic confort, but especially a timeless and calm background for all activities.

    PATENTED.

    사양
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    기술 사양
    • 특징 참조Millerighe
    • 제품군Thermobonded sound-absorbing panels
    • 제품분류Wall&Ceiling coverings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2800
    • 너비(mm)1360
    • 깊이(mm)11
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료직물
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 흡음 판넬 & 액세서리
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-15 15 29
    • OmniClass 제목Acoustical Wall Finishes

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카