제품 게시
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • 6 Volt DC Plug-in Adapter (must be ordered separately for Less Adapter/Transformer (-LT) faucets)
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
기술 사양
  • 특징 참조faucets_optima_eaf-200
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Hardwired Powered Sensor Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG015610
  • ETIM 이름Valves/taps/controls
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카