제품 게시
Regal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer
Sloan Valve

Regal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
기술 사양
  • 특징 참조flushometers_regal-117
  • 제품군Flushometers
  • 제품분류Service Sink Flushometer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011565
  • ETIM 이름Mechanical toilet flusher
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flushometers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카