제품 게시
SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory
Sloan Valve

SS 3306 Vitreous China Wall-Mounted Ledgeback Lavatory

Features

  • White, vitreous china wall hung lavatory with ledgeback
  • Great complement to all of Sloan's sensor faucet series
  • Front overflow provides clean appearance
  • All mounting hardware included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Optional ceramic shroud available
기술 사양
  • 특징 참조lavatories_sloan_ss-3306
  • 제품군Lavatory
  • 제품분류Wall-Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카