제품 게시
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

별점 5.0/55.0(13 리뷰)

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Drain Deck design prevents any water from puddling on the counter top
  • Gap-free Vandal Resistant high strength structure
  • Chrome Plated Accented Overflow
  • Cabinet constructed of Brushed Stainless Steel
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Sink can only be used with a single hole faucet. No soap dispenser option is available for this model
기술 사양
  • 특징 참조sinks_sloanstone_ELC-83000
  • 제품군Sinks
  • 제품분류SloanStone® Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카