제품 게시
SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELWF 82000 2-Station Wall-Mounted Waterfall Sink

Features

  • Single molded basin
  • Higher, Adult ADA portion of the sink cascades down to a lower, TAS compliant portion of the sink
  • Sink ends with an extended leg that stops before the floor for easy cleaning
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
기술 사양
  • 특징 참조sinks_sloanstone_elwf-82000
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Sinks/Lavatories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카