제품 게시
WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Features

  • Complete urinal system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
기술 사양
  • 특징 참조urinal-combos_weus-10051415
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Urinal Flushometer Combos
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010235
  • ETIM 이름Urinal
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 설명Urinal systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카