제품 게시
ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet
Sloan Valve

ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet
사양
    • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
    • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
    • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
    • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
기술 사양
  • 특징 참조water-closets_st-2029
  • 제품군Water Operated Water Closets
  • 제품분류Sloan Toilet Systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

아시아 북미 남아메리카 아프리카