제품 게시
OUTLINE Swing arm Shaving/Make-up Mirror
Smedbo

OUTLINE Swing arm Shaving/Make-up Mirror

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
OUTLINE – Swing arm Shaving/Make-up Mirror in polished chrome Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
기술 사양
  • 특징 참조FK438
  • 제품군Outline
  • 제품분류Shaving / Make-up Mirror
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)340
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.204
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카