제품 게시
House Bath Robe Hook
Smedbo

House Bath Robe Hook

별점 4.8/54.8(8 리뷰)
House – Bath Robe Hook Polished Chrome. Concealed fastening. This range shows a subtlety of touch combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional
기술 사양
  • 특징 참조RK358
  • 제품군House
  • 제품분류Hook
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)135
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)78
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.294
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카