제품 게시
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

별점 4.8/54.8(8 리뷰)
House - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
기술 사양
  • 특징 참조RK359
  • 제품군House
  • 제품분류Hook
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)178
  • 깊이(mm)35
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.326
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카