제품 게시
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Air - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Strict design with the airy elegance. Solid brass chrome plated.
기술 사양
  • 특징 참조AK341
  • 제품군Air
  • 제품분류Toilet Roll Holder
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)88
  • 너비(mm)126
  • 깊이(mm)47
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.261
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카