제품 게시
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Home - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
기술 사양
  • 특징 참조HK341
  • 제품군Home
  • 제품분류Toilet Roll Holder
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)140
  • 깊이(mm)48
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.224
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카