제품 게시
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

별점 4.9/54.9(9 리뷰)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
사양
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
기술 사양
  • 특징 참조200_Smoke_Curtain
  • 제품군Fire protection
  • 제품분류Smoke curtains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료기타
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 설명Vertical smoke curtain systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 80 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire and Smoke Protection
  • OmniClass 번호23-17 21 15 13
  • OmniClass 제목Smoke Curtains
  • CSI 단일 형식 II 코드D40
  • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION