제품 게시
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
Merbau huilé 15X140
    SOBOPLAC

    Merbau huilé 15X140

    Wooden Floor Product
    기술 사양
    • 특징 참조SOB020006
    • 제품군Wooden floor
    • 제품분류Merbau huilé 15X140
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)15
    • 너비(mm)140
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료오크
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Wood flooring
    • UNSPSC 코드30161702
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90
    • Uniclass 2015 설명Wood and composite unit flooring systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 64 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 13 11
    • OmniClass 제목Wood Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes