제품 게시
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 15X120 huilé

    Wooden Floor Product
    기술 사양
    • 특징 참조SOB020014
    • 제품군Wooden floor
    • 제품분류Chene massif héritage 15X120 huilé
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)15
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료오크
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Wood flooring
    • UNSPSC 코드30161702
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_20_90
    • Uniclass 2015 설명Wood and composite unit flooring systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 64 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 13 11
    • OmniClass 제목Wood Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes