제품 게시
FUNCTION LINE
FUNCTION LINE
    Solar
    보관됨

    FUNCTION LINE

    FUNCTION LINE

    Dimmable and energy-efficient base cabinet luminaire with linear light and low installation height and with switch.

    Can be attenuated via push (230V) with pushbutton on luminaire and / or standard pushbuttons.

    Easy installation with double-sided adhesive tape, tiltable front and removable pressure clamps.

    Connection through back and ends.

    사양
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Cupboard

      Dimensions LxW: 580/870/1160 x 70

      Dimensions H: 30

      IP-Rating: IP21

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    기술 사양
    • 특징 참조SolarLight_FUNCTION-LINE
    • 제품군Solar Light
    • 제품분류Cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-08-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC002892
    • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures