제품 게시
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    보관됨

    RAY (ceiling)

    RAY

    사양
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    기술 사양
    • 특징 참조SolarLight_RAY
    • 제품군Solar Light
    • 제품분류Ceiling
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-08-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료PVC
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC002892
    • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (16)
    별점 4.3/5 4.3 (8)
    별점 5.0/5 5.0 (5)
    별점 4.3/5 4.3 (7)
    별점 4.4/5 4.4 (14)