제품 게시
Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

사양
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)

    Pattern: A, B and C

    An Ashlar pattern of blue stone slate.

    Matching Skin / Touch-up wheel: Blue Stone / TW-5.

    Joint size 3/8" - 3/4" wide, 3/8" deep

    Stone size 10 1/2" - 24" wide, 11 1/2" - 21" long

기술 사양
  • 특징 참조solomon-tm100-rough-cut-ashlar-stone-texture
  • 제품군Concrete Texture Mats
  • 제품분류Stone Textures
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 35 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Finishing
  • OmniClass 번호23-13 31 23
  • OmniClass 제목Concrete Finishing Products

지역 가용성

북미
미국