제품 게시
Modular
Solus Ceramics
보관됨

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
사양
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
기술 사양
  • 특징 참조Modular
  • 제품군Wall
  • 제품분류Plain Colour
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-08
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
  • UNSPSC 코드301317
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • OmniClass 번호23-15 17 13
  • OmniClass 제목Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs