제품 게시
BST hat rack without dividers
BST hat rack without dividers

    BST hat rack without dividers

    Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    기술 사양
    • 특징 참조hat-shelf-without-dividers
    • 제품군Storage
    • 제품분류Interior systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-11-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 56 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Storage Shelving
    • OmniClass 번호23-21 11 11 11
    • OmniClass 제목Commercial Storage Shelves

    지역 가용성

    유럽