제품 게시
FF ball valve full bore with butterfly handle
SOPAL

FF ball valve full bore with butterfly handle

Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    기술 사양
    • 특징 참조0199A03
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-13
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료Nickel
    • 설계국가튀니지
    • 제조국가튀니지
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Ball valves
    • UNSPSC 코드40141607
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 설명Ball valves
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ball Valves
    • OmniClass 번호23-27 31 15
    • OmniClass 제목Ball Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    유럽 아프리카