제품 게시
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              사양
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              기술 사양
              • 특징 참조0613A04
              • 제품군Mixer SOUSSE
              • 제품분류Sink mixer
              • 유형개체 (단일 개체)
              • 게시일2022-01-24
              • 에디션 넘버1
              관련성
              • 주 재료놋쇠
              • 부 재료크롬
              • 설계국가튀니지
              • 제조국가튀니지
              분류
              • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
              • IFC 분류위생 터미널
              • ETIM 코드EG017610
              • ETIM 이름Sanitary taps
              • UNSPSC 이름Sanitary ware
              • UNSPSC 코드301815
              • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 설명Sink taps
              • OmniClass 번호23-31 11 00
              • OmniClass 제목Faucets

              지역 가용성

              유럽 아프리카