제품 게시
Wall sink mixer DJERBA
Wall sink mixer DJERBA
    SOPAL

    Wall sink mixer DJERBA

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    사양
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    기술 사양
    • 특징 참조0670A04
    • 제품군Mixer DJERBA
    • 제품분류Sink mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-25
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가튀니지
    • 제조국가튀니지
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아프리카