제품 게시
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    사양
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    기술 사양
    • 특징 참조06BLA04
    • 제품군Mixer ZARZIS
    • 제품분류Embedded shower mixer kit with diverter
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가튀니지
    • 제조국가튀니지
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아프리카