제품 게시
Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Embedded shower mixer kit:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
사양
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
기술 사양
  • 특징 참조06D0A04
  • 제품군Mixer BIZERTE
  • 제품분류Embedded shower mixer kit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽 아프리카