제품 게시
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        사양
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        기술 사양
        • 특징 참조06DBA04
        • 제품군Mixer EL JEM
        • 제품분류Floor bath shower standing mixer
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2022-01-27
        • 에디션 넘버1
        관련성
        • 주 재료놋쇠
        • 부 재료크롬
        • 설계국가튀니지
        • 제조국가튀니지
        분류
        • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
        • IFC 분류위생 터미널
        • ETIM 코드EG017610
        • ETIM 이름Sanitary taps
        • UNSPSC 이름Sanitary ware
        • UNSPSC 코드301815
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
        • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
        • OmniClass 번호23-31 11 00
        • OmniClass 제목Faucets

        지역 가용성

        유럽 아프리카