제품 게시
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Floor bath shower standing mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    • floor installation
          사양
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          기술 사양
          • 특징 참조06DCA04
          • 제품군Mixer BIZERTE
          • 제품분류Embedded bath shower mixer
          • 유형개체 (단일 개체)
          • 게시일2022-01-24
          • 에디션 넘버1
          관련성
          • 주 재료놋쇠
          • 부 재료크롬
          • 설계국가튀니지
          • 제조국가튀니지
          분류
          • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
          • IFC 분류위생 터미널
          • ETIM 코드EG017610
          • ETIM 이름Sanitary taps
          • UNSPSC 이름Sanitary ware
          • UNSPSC 코드301815
          • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
          • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
          • OmniClass 번호23-31 11 00
          • OmniClass 제목Faucets

          지역 가용성

          유럽 아프리카