제품 게시
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • 120° rotating spout.
    • Double jet hand shower.
              사양
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              기술 사양
              • 특징 참조06DKA04
              • 제품군Mixer BIZERTE
              • 제품분류Sink mixer
              • 유형개체 (단일 개체)
              • 게시일2022-01-24
              • 에디션 넘버1
              관련성
              • 주 재료놋쇠
              • 부 재료크롬
              • 설계국가튀니지
              • 제조국가튀니지
              분류
              • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
              • IFC 분류위생 터미널
              • ETIM 코드EG017610
              • ETIM 이름Sanitary taps
              • UNSPSC 이름Sanitary ware
              • UNSPSC 코드301815
              • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 설명Sink taps
              • OmniClass 번호23-31 11 00
              • OmniClass 제목Faucets

              지역 가용성

              유럽 아프리카