제품 게시
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            사양
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            기술 사양
            • 특징 참조06DQA04
            • 제품군Mixer ZEMBRA
            • 제품분류Sink mixer
            • 유형개체 (단일 개체)
            • 게시일2022-01-24
            • 에디션 넘버1
            관련성
            • 주 재료놋쇠
            • 부 재료크롬
            • 설계국가튀니지
            • 제조국가튀니지
            분류
            • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
            • IFC 분류위생 터미널
            • ETIM 코드EG017610
            • ETIM 이름Sanitary taps
            • UNSPSC 이름Sanitary ware
            • UNSPSC 코드301815
            • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 설명Sink taps
            • OmniClass 번호23-31 11 00
            • OmniClass 제목Faucets

            지역 가용성

            유럽 아프리카