제품 게시
3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                사양
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                기술 사양
                • 특징 참조06DRA04
                • 제품군Mixer BIZERTE
                • 제품분류Sink mixer
                • 유형개체 (단일 개체)
                • 게시일2022-01-24
                • 에디션 넘버1
                관련성
                • 주 재료놋쇠
                • 부 재료크롬
                • 설계국가튀니지
                • 제조국가튀니지
                분류
                • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
                • IFC 분류위생 터미널
                • ETIM 코드EG017610
                • ETIM 이름Sanitary taps
                • UNSPSC 이름Sanitary ware
                • UNSPSC 코드301815
                • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 설명Sink taps
                • OmniClass 번호23-31 11 00
                • OmniClass 제목Faucets

                지역 가용성

                유럽 아프리카